LMH7220
(VS = 5V、TA = 25 °C。特記のない限り、代表値)
- 100mV オーバードライブにおける伝搬遅延時間 . . . 2.9ns
- 立ち上がり/ 立ち下がり時間 . . . 0.6ns
- 電源電圧範囲 . . . 2.7V ~ 12V
- 消費電流 . . . 6.8mA
- 周囲温度範囲 . . . – 40 °~ 125 °
- LVDS 出力
LMH7220 は、高速、低消費電力のコンパレータで、動作電源電圧範囲は2.7V ~ 12V です。LMH7220 の差動LVDS 出力 は、100Ω の対称伝送ラインに対して325mV を駆動します。伝搬遅延時間は2.9ns、立ち上がり/ 立ち下がり時間は0.6ns で、 消費電流は5Vでわずか6.8mAにすぎません(負荷電流を除く)。
LMH7220 の入力電圧の範囲は、グラウンドの200mV 下まで拡張されています。このため、グラウンド付近の信号を検出するア プリケーションに適しています。LMH7220 は、6ピンTSOTとSC-70 のパッケージで提供されます。これらのパッケージは、スペー スを重視する場合に最適です。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMH7220 LVDS 出力対応高速コンパレータ データシート (Rev. D 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2008年 5月 29日 | |
回路設計 | LVDS data and clock recovery circuit with high-speed comparators | PDF | HTML | 2021年 6月 3日 | |||
回路設計 | 信号とクロックの復元回路 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 1月 24日 | ||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | High Speed Comparators for Triggering in Oscilloscopes | 2018年 2月 19日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1534 Demo Board LMH7220 High Speed LVDS Comparator (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Interface Circuits for TIA/EIA-644 (LVDS) (Rev. B) | 2002年 9月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Interfacing Different Logic with LVDS Receivers | 2001年 5月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH730220 — 高速 1回路 LVDS コンパレータ用 評価ボード、6 ピン TSOT パッケージ
National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed LVDS Comparator that are offered in the 6-Pin TSOT package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
CIRCUIT060087 — 高速コンパレータを搭載した LVDS データ / クロック・リカバリ回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。