32-pin (RTV) package image

LMK00304SQ/NOPB アクティブ

4 個の構成可能出力採用、3.1GHz、差動クロック・バッファ / レベル・シフタ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMK00304SQX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LMK00304SQE/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RTV) | 32
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R

LMK00304 の特徴

  • 3:1入力マルチプレクサ
    • 2つの汎用入力は最高3.1GHzで動作し、LVPECL、LVDS、CML、SSTL、HSTL、HCSL、シングルエンド・クロックに対応
    • 1つの水晶振動子入力で、10MHz~40MHzの水晶振動子またはシングルエンド・クロックに対応
  • 2バンクで、それぞれに2つの差動出力
    • LVPECL、LVDS、HCSL、Hi-Z (選択可能)
    • LMK03806のクロック・ソースが156.25MHzのときのLVPECL付加ジッタ
      • 20fs RMS(10kHz~1MHz)
      • 51fs RMS(12kHz~20MHz)
  • 高PSRR: 156.25MHz時に-65/-76dBc (LVPECL/LVDS)
  • 同期イネーブル入力付きのLVCMOS出力
  • 構成をピンで制御可能
  • VCCコア電源: 3.3V ±5%
  • 3つの独立したVCCO出力電源: 3.3V/2.5V ±5%
  • 工業用温度範囲: -40℃~+85℃
  • 32リードのWQFN (5mm×5mm)

LMK00304 に関する概要

LMK00304デバイスは3GHz、4出力の差動ファンアウト・バッファで、高周波数、低ジッタのクロック/データ分配およびレベル変換を目的としています。入力クロックは2つの汎用入力、または1つの水晶振動子入力から選択できます。選択された入力クロックは2つのバンクに分配され、それぞれのバンクには2つの差動出力と1つのLVCMOS出力があります。差動出力バンクは、LVPECL、LVDS、HCSLドライバとして相互に構成するか、無効にできます。LVCMOS出力には同期イネーブル入力があり、イネーブルまたはディセーブル時にラント(微小)パルスなしの動作を実現できます。LMK00304は3.3Vのコア電源、および3つの独立した3.3V/2.5Vの出力電源で動作します。

LMK00304は高性能、多用途、高い電力効率から、固定出力のバッファ・デバイスの代替品として理想的で、システムのタイミング・マージンを拡大できます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMK00304SQX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LMK00304SQE/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら