28-pin (PWP) package image

LMP90079MHX/NOPB アクティブ

センサ向け、16 ビット、214.6SPS、7 チャネル・デルタ・シグマ ADC

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMP90079MH/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 48 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LMP90079MHE/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

LMP90079 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 28
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

LMP90079 の特徴

  • 16-Bit Low-Power Sigma Delta ADC
  • True Continuous Background Calibration at All
    Gains
  • In-Place System Calibration Using Expected
    Value Programming
  • Low-Noise Programmable Gain (1x - 128x)
  • Continuous Background Open/Short and Out of
    Range Sensor Diagnostics
  • 8 Output Data Rates (ODR) with Single-Cycle
    Settling
  • 2 Matched Excitation Current Sources from 100
    µA to 1000 µA (LMP90080/LMP90078)
  • 4-DIFF / 7-SE Inputs (LMP90080/LMP90079)
  • 2-DIFF / 4-SE Inputs (LMP90078/LMP90077)
  • 7 General Purpose Input/Output Pins
  • Chopper-Stabilized Buffer for Low Offset
  • SPI 4/3-Wire with CRC Data Link Error Detection
  • 50 Hz to 60 Hz Line Rejection at ODR ≤13.42
    SPS
  • Independent Gain and ODR Selection per
    Channel
  • Supported by WEBENCH® Sensor AFE Designer
  • Automatic Channel Sequencer
  • Key Specifications
    • ENOB/NFR: Up to 16/16 Bits
    • Offset Error (typ): 8.4 nV
    • Gain Error (typ): 7 ppm
    • Total Noise: <10 µV-rms
    • Integral Non-Linearity (INL Max): ±1 LSB
    • Output Data Rates (ODR): 1.6775–214.65 SPS
    • Analog Voltage, VA: 2.85 to 5.5 V
    • Operating Temp Range: –40°C to 125°C
    • Package: 28 Pin Exposed Pad

LMP90079 に関する概要

The LLMP9007x and LMP90080 are highly integrated, multi-channel, low-power 16-bit Sensor AFEs. The devices feature a precision, 16-bit Sigma Delta Analog-to-Digital Converter (ADC) with a low-noise programmable gain amplifier and a fully differential high impedance analog input multiplexer. A true continuous background calibration feature allows calibration at all gains and output data rates without interrupting the signal path. The background calibration feature essentially eliminates gain and offset errors across temperature and time, providing measurement accuracy without sacrificing speed and power consumption.

Another feature of the LMP9007x and LMP90080 is continuous background sensor diagnostics, allowing the detection of open and short circuit conditions and out-of-range signals, without requiring user intervention, resulting in enhanced system reliability.

Two sets of independent external reference voltage pins allow multiple ratiometric measurements. In addition, two matched programmable current sources are available in the LMP90080/LMP90078 to excite external sensors such as resistive temperature detectors and bridge sensors. Furthermore, seven GPIO pins are provided for interfacing to external LEDs and switches to simplify control across an isolation barrier.

Collectively, these features make the LMP90080/LMP90079/LMP90078/LMP90077 complete analog front-ends for low-power, precision sensor applications such as temperature, pressure, strain gauge, and industrial process control. The LMP90080/LMP90079/LMP90078/LMP90077 are ensured over the extended temperature range of –40°C to +125°C and are available in a 28-pin package with an exposed pad.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMP90079MH/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 48 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LMP90079MHE/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら