8-pin (DGK) package image

LMV762MM/NOPB アクティブ

デュアル、120ns、低電圧、高精度コンパレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMV762MMX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R

LMV762 の特徴

  • VS = 5 V, TA = 25°C, Typical Values Unless
    Specified
  • Input Offset Voltage 0.2 mV
  • Input Offset Voltage (Maximum Over Temp) 1 mV
  • Input Bias Current 0.2 pA
  • Propagation Delay (OD = 50 mV) 120 ns
  • Low Supply Current 300 µA
  • CMRR 100 dB
  • PSRR 110 dB
  • Extended Temperature Range −40°C to +125°C
  • Push-Pull Output
  • Ideal for 2.7-V and 5-V Single-Supply Applications
  • Available in Space-Saving Packages:
    •  6-Pin SOT-23 (Single With Shutdown)
    •  8-Pin SOIC (Single With Shutdown)
    •  8-Pin SOIC and VSSOP (Dual Without
      Shutdown)
  • LMV762Q-Q1 is Qualified for Automotive
    Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to
      +125°C Ambient Operating Temperature
      Range
    • Device HBM ESD Classification Level 1C
    • Device CDM ESD Classification Level M2

LMV762 に関する概要

The LMV76x devices are precision comparators intended for applications requiring low noise and low input offset voltage. The LMV761 single has a shutdown pin that can be used to disable the device and reduce the supply current. The LMV761 is available in a space-saving 6-pin SOT-23 or 8-Pin SOIC package. The LMV762 dual is available in 8-pin SOIC or VSSOP package. The LMV762Q-Q1 is available VSSOP and SOIC packages.

These devices feature a CMOS input and push-pull output stage. The push-pull output stage eliminates the need for an external pullup resistor.

The LMV76x are designed to meet the demands of small size, low power and high performance required by portable and battery-operated electronics.

The input offset voltage has a typical value of 200 µV at room temperature and a 1-mV limit over temperature.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMV762MMX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら