40-pin (RGF) package image

MCT8316Z0RRGFR アクティブ

最大 40V、8A ピーク、センサ付き、台形波制御、3 相 BLDC モーター ドライバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGF) | 40
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

MCT8316Z の特徴

  • センサ付き台形波制御機能を内蔵した 3 相 BLDC モーター・ドライバ
    • ホール・センサを使った台形波 (120°) 整流
    • アナログまたはデジタル・ホール入力をサポート
    • 設定可能な PWM 変調:同期 / 非同期
    • サイクル単位の電流制限により位相電流を制限
    • 最大 200kHz の PWM 周波数をサポート
    • アクティブ消磁により電力損失を低減
  • 動作電圧:4.5V~35V (絶対最大定格 40V)
  • 高い出力電流能力:ピーク 8A
  • 低い MOSFET ON 抵抗
    • TA = 25℃で 95mΩ の RDS(ON) (HS + LS)
  • 低消費電力スリープ・モード
    • VVM = 24V、TA = 25℃で 1.5µA
  • 統合型の電流センス機能を内蔵
    • 外付け電流センス抵抗不要
  • 柔軟なデバイス構成オプション
    • MCT8316ZR:デバイスの構成とフォルト・ステータスのための 5MHz、16 ビット SPI インターフェイス
    • MCT8316ZT:ハードウェア・ピンを使った構成
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力電圧に対応
  • 3.3V (5%)、30mA の LDO レギュレータを内蔵
  • 3.3V/5V、200mA の降圧レギュレータを内蔵
  • 遅延補償によりデューティ・サイクルの歪みを低減
  • 一連の内蔵保護機能
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • モーター・ロック保護
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/OTSD)
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)
    • SPI インターフェイスによるフォルト診断 (任意)

MCT8316Z に関する概要

MCT8316Z は、12~24V ブラシレス DC モーターを駆動するための、コード作成不要のセンサ付きシングルチップ台形波制御ソリューションを提供します。大電力駆動能力を実現するため、40V の絶対最大定格と 95mΩ (ハイサイドとローサイドを合わせて) の非常に小さい RDS(ON) を持つ 3 つのハーフ H ブリッジを内蔵しています。電流は、外付けセンス抵抗を使わない内蔵電流検出機能を使って測定します。可変降圧レギュレータおよび LDO の電源管理機能は、デバイスに必要な電圧レールを生成します。また、外部回路に電力を供給するためにも使用できます。

MCT8316Z は固定機能のステート・マシンでセンサ付き台形波制御を実装しているため、ブラシレス DC モーターを回転させるための外部マイクロコントローラは不要です。本デバイスは、位置をセンスするために 3 個のアナログ・ホール・コンパレータを統合しており、センサ搭載の台形波 BLDC モーター制御を実現できます。制御方式は、モーター電流制限動作からフォルト応答まで、ハードウェア・ピンまたはレジスタ設定を使って詳細に設定できます。速度は、PWM 入力を使って制御できます。

MCT8316Z は、本デバイス自身、モーター、システムをフォルト・イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。

設計上の考慮事項とデバイス使用上の推奨事項については、Section 9.1 を参照してください。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら