パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGF) | 40 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
MCT8316Z の特徴
- センサ付き台形波制御機能を内蔵した 3 相 BLDC モーター・ドライバ
- ホール・センサを使った台形波 (120°) 整流
- アナログまたはデジタル・ホール入力をサポート
- 設定可能な PWM 変調:同期 / 非同期
- サイクル単位の電流制限により位相電流を制限
- 最大 200kHz の PWM 周波数をサポート
- アクティブ消磁により電力損失を低減
- 動作電圧:4.5V~35V (絶対最大定格 40V)
- 高い出力電流能力:ピーク 8A
- 低い MOSFET ON 抵抗
- TA = 25℃で 95mΩ の RDS(ON) (HS + LS)
- 低消費電力スリープ・モード
- VVM = 24V、TA = 25℃で 1.5µA
- 統合型の電流センス機能を内蔵
- 外付け電流センス抵抗不要
- 柔軟なデバイス構成オプション
- MCT8316ZR:デバイスの構成とフォルト・ステータスのための 5MHz、16 ビット SPI インターフェイス
- MCT8316ZT:ハードウェア・ピンを使った構成
- 1.8V、3.3V、5V のロジック入力電圧に対応
- 3.3V (5%)、30mA の LDO レギュレータを内蔵
- 3.3V/5V、200mA の降圧レギュレータを内蔵
- 遅延補償によりデューティ・サイクルの歪みを低減
- 一連の内蔵保護機能
- 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
- チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
- 過電流保護 (OCP)
- モーター・ロック保護
- 熱警告およびシャットダウン (OTW/OTSD)
- フォルト状況表示ピン (nFAULT)
- SPI インターフェイスによるフォルト診断 (任意)
MCT8316Z に関する概要
MCT8316Z は、12~24V ブラシレス DC モーターを駆動するための、コード作成不要のセンサ付きシングルチップ台形波制御ソリューションを提供します。大電力駆動能力を実現するため、40V の絶対最大定格と 95mΩ (ハイサイドとローサイドを合わせて) の非常に小さい RDS(ON) を持つ 3 つのハーフ H ブリッジを内蔵しています。電流は、外付けセンス抵抗を使わない内蔵電流検出機能を使って測定します。可変降圧レギュレータおよび LDO の電源管理機能は、デバイスに必要な電圧レールを生成します。また、外部回路に電力を供給するためにも使用できます。
MCT8316Z は固定機能のステート・マシンでセンサ付き台形波制御を実装しているため、ブラシレス DC モーターを回転させるための外部マイクロコントローラは不要です。本デバイスは、位置をセンスするために 3 個のアナログ・ホール・コンパレータを統合しており、センサ搭載の台形波 BLDC モーター制御を実現できます。制御方式は、モーター電流制限動作からフォルト応答まで、ハードウェア・ピンまたはレジスタ設定を使って詳細に設定できます。速度は、PWM 入力を使って制御できます。
MCT8316Z は、本デバイス自身、モーター、システムをフォルト・イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。
設計上の考慮事項とデバイス使用上の推奨事項については、Section 9.1 を参照してください。