48-pin (PT) package image

MSP430F5510IPTR アクティブ

32KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $3.426
100 249 $3.002
250 999 $2.105
1,000 + 99,999,999 $1.696

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

MSP430F5510IPT アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | JEDEC TRAY (10+1)
在庫
数量 | 価格 (USD) 1ku | $2.261 1 99 $4.567 100 249 $4.002 250 999 $2.806 1,000 + 99,999,999 $2.261

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

MSP430F5510 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 LQFP (PT) | 48
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R

MSP430F5510 の特徴

  • 低い電源電圧範囲: 3.6Vから最低1.8Vまで
  • 超低消費電力
    • アクティブ・モード(AM)
      すべてのシステム・クロックがアクティブ
      • 195µA/MHz (8MHz、3V)、フラッシュ・プログラム実行時(標準値)
      • 115µA/MHz (8MHz、3V)、RAMプログラム実行時(標準値)
    • スタンバイ・モード(LPM3)
      • 水晶振動子を内蔵するリアルタイム・クロック(RTC)、ウォッチドッグ、および電源スーパーバイザが動作、RAMデータ完全保持、高速ウェークアップ:
        1.9µA (2.2V)、2.1µA (3V)(標準値)
      • 低消費電力発振器(VLO)、汎用カウンタ、ウォッチドッグ、および電源スーパーバイザが動作、RAMデータ完全保持、高速ウェークアップ:
        1.4µA (3V)(標準値)
    • オフ・モード(LPM4)
      RAMデータ完全保持、電源スーパーバイザが動作、高速ウェークアップ:
      1.1µA (3V)(標準値)
    • シャットダウン・モード(LPM4.5)
      0.18µA (3V)(標準値)
  • スタンバイ・モードから5µs以内にウェークアップ
  • 16ビットRISCアーキテクチャ、拡張メモリ、最大25MHzのシステム・クロック
  • 柔軟な電力管理システム
    • プログラム可能な、レギュレートされたコア電源電圧を持つ、完全に統合されたLDO
    • 電源電圧の管理、監視、およびブラウンアウト
  • 統合クロック・システム
    • FLL制御ループによる周波数安定化
    • 低電力、低周波数の内部クロック・ソース(VLO)
    • 低周波数のトリムされた内部基準ソース(REFO)
    • 32kHzの時計用水晶振動子(XT1)
    • 最高32MHzの高周波数水晶振動子(XT2)
  • 16 ビット・タイマ TA0:5個のキャプチャ/コンペア・レジスタを備えたTimer_A
  • 16 ビット・タイマ TA1:3個のキャプチャ/コンペア・レジスタを備えたTimer_A
  • 16 ビット・タイマ TA2:3個のキャプチャ/コンペア・レジスタを備えたTimer_A
  • 16ビット・タイマTB0:7個のキャプチャ/コンペア・シャドウ・レジスタを備えたTimer_B
  • 2つのユニバーサル・シリアル通信インターフェイス(USCI)
    • USCI_A0、USCI_A1がそれぞれ次の機能をサポート
      • 自動ボーレート検出機能付きの拡張UART
      • IrDAエンコーダおよびデコーダ
      • 同期SPI
    • USCI_B0、USCI_B1がそれぞれ次の機能をサポート
      • I2C
      • 同期SPI
  • フルスピードUSB
    • USB-PHY内蔵
    • 3.3V/1.8V USB電源システム内蔵
    • USB-PLL内蔵
    • 8入力/8出力のエンドポイント
  • ウィンドウ・コンパレータ付き10ビット・アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)
  • コンパレータ
  • ハードウェア乗算器で32ビットの演算をサポート
  • シリアルのオンボード・プログラミング、外部からのプログラミング電圧は不要
  • 3チャネルの内蔵DMA
  • RTC機能付き基本タイマ
  • デバイスの比較 に、供給中の製品ファミリを掲載

MSP430F5510 に関する概要

TI MSPファミリの超低消費電力マイクロコントローラは複数のデバイスで構成され、それぞれが各種のアプリケーションを対象とする異なるペリフェラルを搭載しています。アーキテクチャに多様な低消費電力モードを組み合わせ、携帯型測定機器で長いバッテリ駆動時間を実現するように最適化しています。強力な16ビットRISC CPU、16ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されているため、最高水準のコード効率を実現できます。また、デジタル制御発振器(DCO)により、低消費電力モードからアクティブ・モードへ5µs未満でウェークアップできます。

MSP430F5510、MSP430F5509、MSP430F5508は、USB 2.0対応のUSB PHY、4つの16ビット・タイマ、高性能10ビットADC、2つのUSCI (1)、ハードウェア・マルチプライヤ、DMA、アラーム機能付きRTCモジュール、31または47のI/Oピンを搭載したマイクロコントローラです。

MSP430F5507、MSP430F5506、MSP430F5505、MSP430F5504は、USB 2.0対応のUSB PHY、4つの16ビット・タイマ、高性能10ビットADC、1つのUSCI、ハードウェア乗算器、DMA、アラーム機能付きRTCモジュール、31のI/Oピンを搭載したマイクロコントローラです。

MSP430F5503、MSP430F5502、MSP430F5501、MSP430F5500は、10ビットADCではなくコンパレータを搭載しており、それ以外のペリフェラルについてはMSP430F5507、MSP430F5506、MSP430F5505、MSP430F5504と同様です。

代表的な用途は、さまざまなUSBホストへの接続を要するアナログ/デジタル・センサ・システムやデータ・ロガーなどです。

モジュールの完全な説明については、『MSP430FR5xxおよびMSP430FR6xxファミリ ユーザー・ガイド』を参照してください。

(1)48ピン・パッケージの場合、ピンに割り当てることができるUSCI機能は、ポート・マッピング・コントローラを使用してユーザーがポート4で設定したものに限られます。すべての機能を同時に利用できるとは限りません。

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $3.426
100 249 $3.002
250 999 $2.105
1,000 + 99,999,999 $1.696

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

MSP430F5510IPT アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | JEDEC TRAY (10+1)
在庫
数量 | 価格 (USD) 1ku | $2.261 1 99 $4.567 100 249 $4.002 250 999 $2.806 1,000 + 99,999,999 $2.261

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら