データシート
NS486SXF
- 100% compatible with VxWorks®, VRTX®, QNX® Neutrino,
pSOS+™, and other popular real-time executives
and operating system kernels - Intel486 instruction set compatible (protected mode
only) with optimized performance - CPU includes a 1 Kbyte Instruction Cache
- Operation at 25 MHz with 5V supply
- Low cost 160-pin PQFP package
- Industry standard interrupt controller, timers, real time
clock, UART with IrDA v1.0 (Infrared Data Association) port - Intel 82365 compatible PCMCIA interface
- Protected WATCHDOGTM timer
- Optimized DRAM Controller (supports two banks, up to
8 Mbytes each) - Up to nine versatile, programmable chip selects
- Glueless interface to ISA peripherals
- Arbitration support for auxiliary processor
- Four external DMA channels (max. transfer rate of 25
MByte/sec @ 25 MHz) support many transfer modes - High performance IEEE 1284 (ECP) Bidirectional Parallel Port
- MICROWIRE™/Access.bus synchronous serial
interfaces - LCD Controller for an up to 4 grey scale supertwist
Liquid Crystal Displays up to 480 X 320 - Reconfigurable I/O: Up to 29 I/O pins can be used as
general purpose bidirectional I/O lines - Flexible, programmable, multilevel power saving modes
maximize power savings
The NS486SXF is a highly integrated embedded system controller incorporating an Intel486TM-class 32-bit processor, all of the necessary System Service Elements, and a set of peripheral I/O controllers tailored for embedded control systems. It is ideally suited for a wide variety of applications running in a segmented protect-mode environment.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | NS486 SXF Optimized 32-Bit 486-Class Cntrll w/On-Chip Peri for Embedded Sys データシート (Rev. A) | 2004年 5月 14日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点