パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
OPA862 の特徴
- 広い電源電圧範囲:3V~12.6V
- 高い入力インピーダンス:325MΩ
- 電圧ノイズ:
- 入力換算 (f ≥ 5kHz):2.3nV/√ Hz
- 出力換算 (f ≥ 10kHz):8.3nV/√ Hz
- 差動出力オフセット:±700µV 以下
- 出力オフセット・ドリフト:±1.5µV/℃ (標準値)
- A2 バイアス電流のキャンセル、IB:±5nA (標準値)
- ゲイン帯域幅積:400MHz
- 小信号帯域幅:44MHz (G = 2 V/V)
- スルー・レート:140V/µs
- HD2、HD3 (VOD = 10VPP、50kHz): –122dBc、–140dBc
- レール・ツー・レール出力:
- 高リニア出力電流:60mA (標準値)
- 静止電流:3.1mA
- ディセーブル・モード:静止電流:12µA
- 拡張温度範囲での動作: -40℃~+125℃
OPA862 に関する概要
OPA862 は、高い入力インピーダンスによりセンサと直接インターフェイスできる、シングル・エンド - 差動アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) ドライバです。このデバイスは、出力換算ノイズ密度 8.3nV/√Hz、ゲイン 2V/V の構成で、わずか 3.1mA の静止電流しか消費しません。1kΩ の抵抗でゲイン 1V/V に設定した完全差動アンプが OPA862 と同等の出力換算ノイズ密度 8.3nV/√Hz を達成するには、1nV/√Hz を下回る必要があります。 OPA862 は、外付けの抵抗を使用して、他のゲインにも設定できます。このデバイスはゲイン帯域幅積が 400MHz と大きく、スルーレートは 140V/µs です。 これにより、類似のシングル・エンド - 差動 ADC ドライバと比べて、非常に優れた線形性と速いセトリング速度を備えた 18 ビット性能を実現しています。このデバイスは、出力同相電圧を設定するための基準入力ピンを備えています。
OPA862 は、3V~12.6V の広い電源電圧範囲にわたって動作し、レール・ツー・レール出力段を備えています。このデバイスは、テキサス・インスツルメンツ独自の高速シリコン・ゲルマニウム (SiGe) プロセスで製造されており、18 ビット・システムとして非常に優れた歪み性能を達成しています。このデバイスは、パワーダウン状態で 12µA の静止電流しか消費しないディスエーブル・モードを備えています。
OPA862 は、拡張産業用温度範囲の -40℃~+125℃で動作が規定されています。