PCM1794
132dB SNR、高性能ステレオ DAC(ハードウェア制御)
データシート
PCM1794
- 24-Bit Resolution
- Analog Performance:
- Dynamic Range:
132 dB (9 V RMS, Mono)
129 dB (4.5 V RMS, Stereo)
127 dB (2 V RMS, Stereo) - THD+N: 0.0004%
- Dynamic Range:
- Differential Current Output: 7.8 mA p-p
- 8× Oversampling Digital Filter:
- Stop-Band Attenuation: –130 dB
- Pass-Band Ripple: ±0.00001 dB
- Sampling Frequency: 10 kHz to 200 kHz
- System Clock: 128, 192, 256, 384, 512, or 768 fS With Autodetect
- Accepts 16- and 24-Bit Audio Data
- PCM Data Formats: Standard, I2S, and Left-Justified
- Optional Interface Available to External Digital Filter or DSP
- Digital De-Emphasis
- Digital Filter Rolloff: Sharp or Slow
- Soft Mute
- Zero Flag
- Dual-Supply Operation:
- 5-V Analog, 3.3-V Digital
- 5-V Tolerant Digital Inputs
- Small 28-Lead SSOP Package
- APPLICATIONS
- A/V Receivers
- DVD Players
- Musical Instruments
- HDTV Receivers
- Car Audio Systems
- Digital Multitrack Recorders
- Other Applications Requiring 24-Bit Audio
The PCM1794 is a monolithic CMOS integrated circuit that includes stereo digital-to-analog converters and support circuitry in a small 28-lead SSOP package. The data converters use TIs advanced segment DAC architecture to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter. The PCM1794 provides balanced current outputs, allowing the user to optimize analog performance externally. Sampling rates up to 200 kHz are supported.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 24-Bit, 192- kHz Sampling, Advanced Segment, Audio Stereo DAC データシート (Rev. C) | 2006年 11月 30日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点