PCM1801
- Dual 16-Bit Monolithic
ADC
- Single-Ended Voltage Input
- Antialiasing Filter Included
- 64× Oversampling Decimation Filter:
Pass-Band Ripple: ±0.05 dB
Stop-Band Attenuation: -65 dB - Analog Performance:
THD+N: -88 dB (typical)
SNR: 93 dB (typical)
Dynamic Range: 93 dB (typical)
Internal High-Pass Filter - PCM Audio Interface: Left-Justified, I2S
- Sampling Rate: 4 kHz to 48 kHz
- System Clock: 256 fS, 384 fS, or 512 fS
- Single 5-V Power Supply
- Small SO-14 Package
- APPLICATIONS
- DVD Recorders
- DVD Receivers
- AV Amplifier Receivers
- Electric Musical Instruments
System Two, Audio Precision are trademarks of Audio Precision, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The PCM1801 is a low-cost, single-chip stereo analog-to-digital converter (ADC) with single-ended analog voltage inputs. The PCM1801 uses a delta-sigma modulator with 64 times oversampling, a digital decimation filter, and a serial interface that supports slave mode operation and two data formats. The PCM1801 is suitable for a wide variety of cost-sensitive consumer applications where good performance is required.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Single-Ended Analog-Input 16-Bit Stereo, Audio ADC データシート (Rev. C) | 2007年 7月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点