PCM1851
6x2 チャネルのマルチプレクサと PGA 搭載、101dB の SNR、ステレオ ADC
PCM1851
- Multiplexer and Programmable-Gain Amplifier (PGA)
- 6×2-Channel Single-Ended Inputs
- Multiplexed Output
- Maximum Input Level: 2.4 V rms
- Input Resistance: 50 k
, Minimum
- PGA Gain: 11 to –11 dB Range, 0.5 dB/Step
- 24-Bit Delta-Sigma Stereo A/D Converter
- Antialiasing Filter Included
- Oversampling Decimation Filter
- Oversampling Frequency: ×64
- Pass-Band Ripple: ±0.05 dB
- Stop-Band Attenuation: –65 dB
- On-Chip High-Pass Filter: 0.91 Hz (48 kHz)
- High Performance
- THD+N: 0.0023% (Typically)
- SNR: 101 dB (Typically)
- Dynamic Range: 102 dB (Typically)
- PCM Audio Interface
- Master/Slave Mode Selectable
- Data Formats: 24-Bit Left Justified, 24-Bit I2S, 16-, 24-Bit Right Justified
- Mode Control by Serial Interface:
- With SPI Control (PCM1850)
- With I2C Control (PCM1851)
- Sampling Rate: 16–96 kHz
- System Clock: 256 fs, 384 fs, 512 fs, 768 fs
- Dual Power Supplies:
5 V for Analog, 3.3 V for Digital - Package: 32-Pin TQFP
- Lead-Free Product
- APPLICATIONS
- DVD/HDD/DVD+HDD Recorder
- AV Amplifier Receiver
- CD Recorder
- MD Recorder
- Multi-Track Recorder
- Electric Musical Instrument
The PCM1850/1851 is a high-performance, low-cost, single-chip stereo analog-to-digital converter with a single-ended analog front end that consists of a 6-stereo-input multiplexer and wide-range PGA. The PCM1850/1851 includes a delta-sigma modulator with 64-times oversampling, a digital decimation filter and a low-cut filter that removes the dc component of the input signal. For various applications, the PCM1850/1851 supports two modes (master and slave) and four data formats through a serial control interface, SPI for the PCM1850 and I²C for the PCM1851, respectively. The PCM1850/1851 is suitable for a wide variety of cost-sensitive DVD/CD/MD recorder and receiver applications where good performance and operation from a 5-V analog supply and 3.3-V digital supply is required. The PCM1850/1851 is fabricated using a highly advanced CMOS process and is available in a small 32-pin TQFP package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | PCM185x: 24-Bit 96-kHx Stereo A/D Converter w/6 x 2-Channel Mux & PGA データシート | 2004年 2月 19日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DEM-DAI1850/1851 EVM | 2007年 7月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TQFP (PJT) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点