PCM2903
ステレオ USB1.1 コーデック、ラインアウトおよび S/PDIF I/O、セルフパワー(HID インターフェイス)
PCM2903
- PCM2901: Without S/PDIF
- PCM2903: With S/PDIF
- On-Chip USB Interface
- With Full-Speed Transceivers
- Fully Compliant With USB 1.1 Specification
- Certified by USB-IF
- Partially Programmable Descriptors(1)
- USB Adaptive Mode for Playback
- USB Asynchronous Mode for Record
- Self-Powered
- 16-Bit Delta-Sigma ADC and DAC
- Sampling Rates
- DAC: 32, 44.1, 48 kHz
- ADC: 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHz
- On-Chip Clock Generator With Single 12-MHz Clock Source
- Single Power Supply: 3.3 V Typical
- Stereo ADC
- Analog Performance at VCCC = VCCP1 = VCCP2 = VCCX = VDD = 3.3 V
- THD+N = 0.01%
- SNR = 89 dB
- Dynamic Range = 89 dB
- Decimation Digital Filter
- Pass-Band Ripple = ±0.05 dB
- Stop-Band Attenuation = –65 dB
- Single-Ended Voltage Input
- Antialiasing Filter Included
- Digital LCF Included
- Analog Performance at VCCC = VCCP1 = VCCP2 = VCCX = VDD = 3.3 V
- Stereo DAC
- Analog Performance at VCCC = VCCP1 = VCCP2 = VCCX = VDD = 3.3 V
- THD+N = 0.005%
- SNR = 96 dB
- Dynamic Range = 93 dB
- Oversampling Digital Filter
- Pass-Band Ripple = ±0.1 dB
- Stop-Band Attenuation = –43 dB
- Single-Ended Voltage Output
- Analog LPF Included
- Analog Performance at VCCC = VCCP1 = VCCP2 = VCCX = VDD = 3.3 V
- Multifunctions
- Human Interface Device (HID) Volume ± Control and Mute Control
- Suspend Flag
- Package: 28-Pin SSOP
- APPLICATIONS
- USB Audio Speaker
- USB Headset
- USB Monitor
- USB Audio Interface Box
(1) The descriptor can be modified by changing a mask.
SpAct is a trademark of Texas Instruments.
System Two, Audio Precision are trademarks of Audio Precision, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The PCM2901/2903 is TIs single-chip USB stereo audio codec with USB-compliant full-speed protocol controller and S/PDIF (only PCM2903). The USB protocol controller works with no software code, but the USB descriptors can be modified in some areas (for example, vendor ID/product ID). The PCM2901/2903 employs SpAct architecture, TIs unique system that recovers the audio clock from USB packet data. On-chip analog PLLs with SpAct enable playback and record with low clock jitter and with independent playback and record sampling rates.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Stereo Audio CODEC w/USB Interface, Single-Ended Analog Input/Output & S/PDIF データシート (Rev. C) | 2007年 11月 19日 | |||
* | エラッタ | PCM290x Errata (Rev. A) | 2008年 5月 30日 | |||
* | エラッタ | Updated Operating Environments for PCM270x, PCM290x Applications | 2007年 10月 19日 | |||
ユーザー・ガイド | PCM2903EVM-U User's Guide | 2011年 11月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | Key Differences Between the PCM290x and PCM290xC | 2011年 9月 14日 | ||||
その他の技術資料 | PCM2903B Read-Me First Letter: PCM2903B and PCM2903 Difference | 2009年 1月 24日 | ||||
ユーザー・ガイド | USB Audio Filter Driver Installation | 2008年 12月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点