PCM2903B
ステレオ・オーディオ・コーデック、USB インターフェイス / シングルエンド・アナログおよび S/PDIF 入出力付
データシート
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
PCM2903B
- On-Chip USB Interface:
- With Full-Speed Transceivers
- Fully Compliant with USB 2.0 Specification
- Certified by USB-IF
- Partially Programmable Descriptors(1)
- USB Adaptive Mode for Playback
- USB Asynchronous Mode for Record
- Self-Powered
- 16-Bit Delta-Sigma ADC and DAC
- Sampling Rates:
- DAC: 32, 44.1, 48 kHz
- ADC: 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHz
- On-Chip Clock Generator With Single 12-MHz Clock Source
- S/PDIF Input/Output
- Single Power Supply:
- 3.3 V Typical
- Stereo ADC:
- Analog Performance at VCCC = VCCP1 = VCCP2
= VCCX = VDD = 3.3 V:- THD+N = 0.01%
- SNR = 89 dB
- Dynamic Range = 89 dB
- Decimation Digital Filter:
- Passband Ripple = ±0.05 dB
- Stop-Band Attenuation = -65 dB
- Single-Ended Voltage Input
- Antialiasing Filter Included
- Digital HPF Included
- Analog Performance at VCCC = VCCP1 = VCCP2
- Stereo DAC:
- Analog Performance at VCCC = VCCP1 = VCCP2
= VCCX = VDD = 3.3 V:- THD+N = 0.005%
- SNR = 96 dB
- Dynamic Range = 93 dB
- Oversampling Digital Filter:
- Passband Ripple = ±0.1 dB
- Stop-Band Attenuation = -43 dB
- Single-Ended Voltage Output
- Analog LPF Included
- Analog Performance at VCCC = VCCP1 = VCCP2
- Multifunctions:
- Human Interface Device (HID) Function:
- Volume and and Mute Controls
- Suspend Flag Function
- Human Interface Device (HID) Function:
- 28-Pin SSOP Package
- APPLICATIONS
- USB Audio Speaker
- USB Headset
- USB Monitor
- USB Audio Interface Box
(1)The descriptor can be modified by changing a mask.
SpAct is a trademark of Texas Instruments.
System Two, Audio Precision are trademarks of Audio Precision, Inc.
The PCM2903B is Texas Instruments' single-chip, USB, stereo audio codec with a USB-compliant full-speed protocol controller and S/PDIF. The USB protocol controller requires no software code, but the USB descriptors can be modified in some areas (for example, vendor ID and/or product ID). The PCM2903B employs SpAct architecture, TI's unique system that recovers the audio clock from USB packet data. On-chip analog PLLs with SpAct enable playback and record with low clock jitter as well as independent playback and record sampling rates.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Stereo Audio Codec with USB Interface, Single-Ended Analog In/Out and S/PDIF データシート | 2008年 12月 17日 | |||
* | エラッタ | Updated Operating Environments for PCM270x, PCM290x Applications | 2007年 10月 19日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点