PCM3793A
- Analog Front End:
- Stereo Single-Ended Input With Multiplexer
- Mono Differential Input
- Stereo Programmable Gain Amplifier
- Microphone Amplifier (20 dB) and Bias
- Analog Back End:
- Stereo/Mono Line Output With Volume
- Stereo/Mono Headphone Amplifier With Volume and Capless Mode
- Stereo/Mono Digital Speaker Amplifier (BTL) With Volume
- Analog Performance:
- Dynamic Range: 93 dB (DAC)
- Dynamic Range: 90 dB (ADC)
- 40-mW + 40-mW Headphone Output at RL = 16
- Power Supply Voltage
- 1.71 V to 3.6 V for Digital I/O Section
- 1.71 V to 3.6 V for Digital Core Section
- 2.4 V to 3.6 V for Analog Section
- 2.4 V to 3.6 V for Power Amplifier Section
- Low Power Dissipation:
- 7 mW in Playback, 1.8 V/2.4 V, 48 kHz
- 13 mW in Record, 1.8 V/2.4 V, 48 kHz
- 3.3 µW in Power Down
- Sampling Frequency: 5 kHz to 50 kHz
- Automatic Level Control for Recording
- Operation From a Single Clock Input Without PLL
- System Clock:
- Common-Audio Clock (256 fS/384 fS), 12/24, 13/26, 13.5/27, 19.2/38.4, 19.68/39.36 MHz
- Headphone Plug Insert Detection
- 2 (I2C) or 3 (SPI) Wire Serial Control
- Programmable Function by Register Control:
- Digital Attenuation of DAC: 0 dB to -62 dB
- Digital Gain of DAC: 0, 6, 12, 18 dB
- Power Up/Down Control for Each Module
- 6-dB to -70-dB Gain for Analog Outputs
- 30-dB to -12-dB Gain for Analog Inputs
- 0/20 dB Selectable for Microphone Input
- 0-dB to -21-dB Gain for Analog Mixing
- Parameter Settings for ALC
- Three-Band Tone Control and 3D Sound
- High-Pass Filter: 4-, 120-, 240-Hz
- Two-Stage Programmable Notch Filter
- Analog Mixing Control
- Pop-Noise Reduction Circuit
- Short and Thermal Protection Circuit
- Package: 5-mm × 5-mm QFN Pacakge
- Operation Temperature Range: -40°C to 85°C
- APPLICATIONS
- Portable Audio Player, Cellular Phone
- Video Camcorder, Digital Movie/Still Camera
- PMP/DMB
The PCM3793A/94A is a low-power stereo CODEC designed for portable digital audio applications. The device integrates stereo digital speaker amplifier, headphone amplifier, line amplifier, line input, boost amplifier, microphone bias, programmable gain control, analog mixing, sound effects, and automatic level control (ALC). It is available in a small-footprint, 5-mm × 5-mm QFN package. The PCM3793A/94A supports right-justified, left-justified, I2S, and DSP formats, providing easy interfacing to audio DSP and decoder/encoder chips. Sampling rates up to 50 kHz are supported. The user-programmable functions are accessible through a two- or three-wire serial control port.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 16-Bit Low Power Stereo Audio CODEC w/Microphone Bias Headphone Digit Speakr Amp データシート (Rev. A) | 2007年 2月 5日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DEM-DAI3793A/3794A EVM User's Guide | 2007年 7月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。