48-pin (PT) package image

PCM9211PTR アクティブ

216kHz デジタル・オーディオ・インターフェイス・トランシーバ(DIX)、ステレオ ADC およびルーティング付

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

PCM9211PT アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | JEDEC TRAY (10+1)
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 LQFP (PT) | 48
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R

PCM9211 の特徴

  • DIX、ADC、信号ルーティングを統合:
    • 非同期動作 (DIR、DIT、ADC)
    • PCM データの多重化とルーティング:
      • I2S、左揃え、右揃え
    • 汎用入出力ピン
  • デジタル・オーディオ I/F レシーバ (DIR):
    • 24 ビット、216kHz に対応
    • 50ps の超低ジッタ
    • 非 PCM の検出 (IEC61937、DTS-CD/LD)
    • 12 個の S/PDIF 入力ポート:
      • 2 個の同軸 S/PDIF 入力
      • 10 個の光 S/PDIF 入力
  • デジタル・オーディオ I/F トランスミッタ (DIT):
    • 24 ビット、216kHz に対応
    • 24 ビットのデータ長
    • 48 ビットのチャネル・ステータス・バッファ
    • 同期 / 非同期動作
  • A/D コンバータ (ADC):
    • 24 ビット、96kHz に対応
    • ダイナミック・レンジ:101dB (fS = 96kHz)
    • 同期 / 非同期動作
  • ルーティング機能:
    • 入力:3x PCM、1x DIR、1x ADC
    • 出力:メイン OUT、補助 OUT、DIT
    • マルチチャネル (8 チャネル) PCM ルーティング
  • その他の機能的な特長:
    • パワー・ダウン (ピンまたはレジスタ制御)
    • PCM ポートのサンプリング周波数カウンタ
    • GPIO と GPO
    • 外付け水晶振動子用の OSC (24.576MHz)
    • SPI、I2C、またはハードウェア制御モード
  • 電源:
    • 3.3V (2.9V~3.6V):DIX、全デジタル用
    • 5V (4.5V~5.5V):ADC アナログ用
  • 動作温度:–40℃~+85℃
  • パッケージ:48 ピン LQFP

PCM9211 に関する概要

PCM9211 は、今日のマルチメディア・プレーヤー、サウンド・バー、レコーダー向けの完備したアナログおよびデジタル・フロントエンドです。

PCM9211 にはステレオ ADC、最大 12 の多重化された入力を持つ S/PDIF トランシーバ、3 つの PCM 入力が内蔵されており、デジタル信号プロセッサ (DSP) へのアナログおよび S/PDIF 信号とともに他のオーディオ・レシーバを多重化できます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

PCM9211PT アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | JEDEC TRAY (10+1)
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら