パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 PDIP (P) | 8 |
| 動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
| パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
RC4558 の特徴
- 広い同相範囲と差動電圧範囲
- 周波数補償が不要
- 低消費電力
- ラッチアップなし
- ゲイン帯域幅積:4MHz (標準値)
- アンプ間のゲインと位相マッチング
- 低ノイズ:標準値 6.5nV/√Hz (10kHz 時)
- 低い歪みとノイズ:1kHz 時に 0.0001%
RC4558 に関する概要
RC4558 デバイスはデュアル汎用オペアンプです。広い電源電圧範囲 (10V〜30V)、低ノイズ (6.5nV/√Hz)、歪み性能 (0.0001% THD +N) を兼ね備えているため、RC4558 はさまざまなオーディオ アプリケーションで使用できます。
本デバイスは電圧フォロワー アプリケーション用に設計されており、同相入力電圧範囲が広く、ラッチアップがありません。本デバイスの内部周波数補償機能により、外付け部品を使用しなくても安定性を確保できます。