製品詳細

Technology family TTL Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military Supply current (max) (µA) 62000
Technology family TTL Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military Supply current (max) (µA) 62000
CDIP (J) 16 135.3552 mm² 19.56 x 6.92 CFP (W) 16 69.319 mm² 10.3 x 6.73

 

FOR USE AS LAMP, RELAY, OR MOS DRIVERS

     

    featuring

  • Full Decoding of Input Logic
  • 80-mA Sink-Current Capability
  • All Outputs Are Off for Invalid BCD Input Conditions

 

 

FOR USE AS LAMP, RELAY, OR MOS DRIVERS

     

    featuring

  • Full Decoding of Input Logic
  • 80-mA Sink-Current Capability
  • All Outputs Are Off for Invalid BCD Input Conditions

 

These monolithic BCD-to-decimal decoders/drivers consist of eight inverters and ten four-input NAND gates. The inverters are connected in pairs to make BCD input data available for decoding by the NAND gates. Full decoding of valid BCD input logic ensures that all outputs remain off for all invalid binary input conditions. These decoders feature TTL inputs and high-performance, n-p-n output transistors designed for use as indicator/relay drivers or as open-collector logic-circuit drivers. Each of the high-breakdown output transistors (30 volts) will sink up to 80 milliamperes of current. Each input is one normalized Series 54 /74 load. Inputs and outputs are entirely compatible for use with TTL logic circuits, and the outputs are compatible for interfacing with most MOS integrated circuits. Power dissipation is typically 215 milliwatts.

 

These monolithic BCD-to-decimal decoders/drivers consist of eight inverters and ten four-input NAND gates. The inverters are connected in pairs to make BCD input data available for decoding by the NAND gates. Full decoding of valid BCD input logic ensures that all outputs remain off for all invalid binary input conditions. These decoders feature TTL inputs and high-performance, n-p-n output transistors designed for use as indicator/relay drivers or as open-collector logic-circuit drivers. Each of the high-breakdown output transistors (30 volts) will sink up to 80 milliamperes of current. Each input is one normalized Series 54 /74 load. Inputs and outputs are entirely compatible for use with TTL logic circuits, and the outputs are compatible for interfacing with most MOS integrated circuits. Power dissipation is typically 215 milliwatts.

 

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BCD-to-Decimal Decoders/Drivers データシート 1988年 3月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​