パッケージ情報
パッケージ | ピン数 CFP (W) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
SN54AHCT14 の特徴
- 入力は TTL 電圧互換
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 200V、マシン・モデル (A115-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
- MIL-PRF-38535 準拠の製品については、 特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
SN54AHCT14 に関する概要
SNx4AHCT14 デバイスには、6 つの独立したインバータがあります。これらのデバイスはブール関数 Y = A を実行します。