20-pin (J) package image

5962-9175301MRA アクティブ

ミリタリー、3 ステート出力、8 チャネル、4.5V ~ 5.5V バイポーラ・バッファ

アクティブ barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Military
RoHS いいえ
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNPB
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 CDIP (J) | 20
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 20 | TUBE

SN54F541 の特徴

  • 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer Memory Address Registers
  • Data Flow-Through Pinout (All Inputs on Opposite Side From Outputs)
  • Package Options Include Plastic Small-Outline Packages, Ceramic Chip Carriers, and Plastic and Ceramic DIPs

SN54F541 に関する概要

The ´F541 octal buffer/line driver is ideal for driving bus lines or buffering memory address registers. The device features inputs and outputs on opposite sides of the package to facilitate printed-circuit-board layout.

The 3-state control gate is a 2-input AND gate with active-low inputs so that if either output enable ( or ) input is high, all eight outputs are in the high-impedance state.

The SN54F541 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74F251 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら