SN54LS258B

アクティブ

クワッド 2 ライン - 1 ライン・データ・セレクタ/マルチプレクサ

製品詳細

Technology family LS Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
Technology family LS Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
CDIP (J) 16 135.3552 mm² 19.56 x 6.92
  • Three-State Outputs Interface Directly with System Bus
  • 'LS257B and 'LS258B Offer Three Times the Sink-Current Capability of the Original 'LS257 and 'LS258
  • Same Pin Assignments as SN54LS157, SN74LS157, SN54S157, SN74S157, and SN54LS158, SN74LS158, SN54S158, SN74S158
  • Provides Bus Interface from Multiple Sources in High-Performance Systems

Off state (worst case)

 

  • Three-State Outputs Interface Directly with System Bus
  • 'LS257B and 'LS258B Offer Three Times the Sink-Current Capability of the Original 'LS257 and 'LS258
  • Same Pin Assignments as SN54LS157, SN74LS157, SN54S157, SN74S157, and SN54LS158, SN74LS158, SN54S158, SN74S158
  • Provides Bus Interface from Multiple Sources in High-Performance Systems

Off state (worst case)

 

These devices are designed to multiplex signals from four-bit data sources to four-output data lines in bus-organized systems. The 3-state outputs will not load the data lines when the output control pin (G\) is at a high-logic level.

Series 54LS and 54S are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C; Series 74LS and 74S are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

These devices are designed to multiplex signals from four-bit data sources to four-output data lines in bus-organized systems. The 3-state outputs will not load the data lines when the output control pin (G\) is at a high-logic level.

Series 54LS and 54S are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C; Series 74LS and 74S are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers データシート 1988年 3月 1日
* SMD SN54LS258B SMD 7603801EA 2016年 6月 21日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AB) 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
アプリケーション・ノート TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
アプリケーション・ノート Designing With Logic (Rev. C) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A) 1997年 3月 1日
アプリケーション・ノート Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 1996年 10月 1日
アプリケーション・ノート Live Insertion 1996年 10月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CDIP (J) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ