比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
SN65220-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Design to Protect Submicron 3-V or 5-V Circuits from Noise Transients
- Port ESD Protection Capability Exceeds:
- 15-kV Human Body Model
- 2-kV Machine Model
- Available in a WCSP Chip-Scale Package
- Stand-Off Voltage . . . 6 V Min
- Low Current Leakage . . . 1 µA Max at 6 V
- Low Capacitance . . . 35 pF Typ
- APPLICATIONS
- USB 1.1 Host, Hub, or Peripheral Ports
The SN65220 is a single transient voltage suppressor designed to provide electrical noise transient protection to universal serial bus (USB) 1.1 ports. Note that the input capacitance of the device makes it unsuitable for high-speed USB 2.0 applications.
Any cabled I/O can be subjected to electrical noise transients from various sources. These noise transients can cause damage to the USB transceiver and/or the USB ASIC if they are of sufficient magnitude and duration.
USB ports are typically implemented in 3-V or 5-V digital CMOS with limited ESD protection. The SN65220 can significantly increase the port ESD protection level and reduce the risk of damage to the circuits of the USB port. The IEC1000-4-2 ESD performance of the SN65220 is measured at the system level. Therefore, system design impacts the results of these tests. A high compliance level may be attained with proper board design and layout.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | USB Port Transient Suppressors データシート (Rev. A) | 2008年 6月 23日 | |||
セレクション・ガイド | System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) | 2022年 9月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点