パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHC126 の特徴
- 2V~5.5V の VCC で動作
- 短い遅延、3.8ns (標準値、5V 電源使用時)
- JESD 17 準拠で250mA 超のラッチアップ性能
SN74AHC126 に関する概要
SNx4AHC126 デバイスはクワッド バス バッファ ゲートで、3 ステート出力の独立したライン ドライバを備えています。
電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態になるように、プルダウン抵抗を介して OE を GND に接続できます。この抵抗の最小値は、電流ソース駆動能力によって決まります。