パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHC245-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- 2V~5.5V の VCC で動作
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
SN74AHC245-Q1 に関する概要
SN74AHC245-Q1 オクタル バス トランシーバは、データ バス間の非同期双方向通信用に設計されています。制御機能を実装しているため、外部のタイミング要件は最小限です。このデバイスを使うと、方向制御 (DIR) 入力の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスへデータを転送できます。出力イネーブル (OE) 入力を使うと、本デバイスを無効化してバスを実質的に絶縁できます。
電源投入または電源切断時に高インピーダンス状態を確保するため、OE はプルアップ抵抗経由で VCC に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。