パッケージ情報
パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 20 | TUBE |
SN74AHC245 の特徴
- 2V~5.5V の V CC で動作
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- MIL-PRF-38535 準拠の製品については、 特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
SN74AHC245 に関する概要
SNx4AHC245 オクタル・バス・トランシーバは、データ・バス間の非同期双方向通信用に設計されています。このデバイスは 4.5V~5.5V で動作します。