パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
SN74AHCT126-Q1 の特徴
-
車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
-
デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
-
デバイス HBM ESD 分類レベル 2
-
デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
-
-
ウェッタブル フランク QFN (WBQA) パッケージで供給されます
-
動作範囲:4.5V~5.5V
-
5V で ±8mA の出力駆動能力
-
入力は TTL 電圧互換
-
JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
SN74AHCT126-Q1 に関する概要
SN74AHCT126-Q1 デバイスはクワッド バス バッファ ゲートで、3 ステート出力の独立ライン ドライバを備えています。各出力は、対応する出力イネーブル (OE) 入力が Low のときディセーブルになります。OEが High の場合、該当するゲートは A 入力からのデータをその Y 出力に渡します。
電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確保するため、OE をプルダウン抵抗経由で GND に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。