パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
SN74AHCT138Q-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に認定済み
- EPIC (Enhanced-Performance Implanted CMOS) プロセス
- 入力は TTL 電圧互換
- 特に高速メモリ デコーダおよびデータ伝送システムに適した設計
- 3 つのイネーブル入力を備え、カスケード接続やデータ受信を簡素化
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- MIL-STD-833, Method 3015 準拠で 2000V を超える ESD 保護
SN74AHCT138Q-Q1 に関する概要
SN74AHCT138Q 3 ライン入力 8 ライン出力デコーダ / デマルチプレクサは、伝搬遅延時間を極めて短くする必要がある高性能メモリ デコーディングやデータ ルーティングの用途向けに設計されています。高性能メモリ システムでは、このデコーダを使用することにより、システム デコードの影響を最小限にとどめられます。高速イネーブル回路を利用した高速メモリと組み合わせた場合、このデコーダの遅延時間とメモリのイネーブル時間は、通例、メモリの標準的なアクセス時間を下回ります。すなわち、このデコーダによる実質的なシステム遅延時間は無視できるということです。