パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHCT14Q-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション向け認定済み
- EPIC™ (Enhanced-Performance Implanted CMOS) プロセス
- 入力は TTL 電圧互換
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
SN74AHCT14Q-Q1 に関する概要
SN74AHCT14Q-Q1 には、6 つの独立したインバータがあります。このデバイスは、ブール関数 Y = A を実行します。