パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74AHCT1G126-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 動作範囲:3V~5.5V
- 最大 t pd 6ns (5V 時)
- 低消費電力、最大 I CC 10µA
- 5V で ±8mA の出力駆動能力
- 入力は TTL 電圧互換
SN74AHCT1G126-Q1 に関する概要
SN74AHCT1G126 は、3 ステート出力を搭載したシングル・バス・バッファ・ゲート / ライン・ドライバです。