パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 70 | TUBE |
SN74AHCT540 の特徴
- 入力は TTL 電圧互換
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 200V、マシン モデル (A115-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
SN74AHCT540 に関する概要
’AHCT540 オクタル バッファ / ドライバは、バス ラインまたはバッファ メモリ アドレス レジスタの駆動に最適です。入力と出力をパッケージの反対側に配置しているため、プリント基板のレイアウトが容易です。