パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74AUC1G125 の特徴
- 1.8V 動作用に最適化
- 1.8V で ±8mA の出力駆動能力
- 1.8V、30pF 負荷で最大 tpd が 2.5ns
- 広い動作電圧範囲:0.8V~2.7V
- VCC にかかわらず、最大 3.6V の過電圧耐性 I/O をサポート
- テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで供給
- Ioff 機能により部分的パワーダウン・モードおよびバック・ドライブ保護をサポート
- 低い消費電力、最大 ICC:10µA
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
SN74AUC1G125 に関する概要
SN74AUC1G125 デバイスは、3 ステート出力に対応したシングル・ライン・ドライバです。出力イネーブル (OE) 入力が High になると、出力はディセーブルされます。
AUC ロジック・ファミリは速度を重視した設計で、1.65V~1.95V の VCC で動作するよう最適化されています。最適な電源と 15pF の負荷により、デバイスは 250MHz または 500Mbps を超える速度で動作できます。AUC ファミリ独自の出力構造により、50~65Ω の中程度の長さ (15cm 未満) の伝送ラインを駆動する場合、外部終端なしで優れたシグナル・インテグリティを実現します。このテクノロジーの詳細については、「テキサス・インスツルメンツの AUC 1V 未満のリトル・ロジック・デバイスのアプリケーション」を参照してください。
このデバイスは、一般的な SOT-23 および SC70 パッケージと、先進の NanoFree™ DSBGA パッケージで供給されます。ダイをパッケージとして使用する NanoFree™ パッケージ技術は、IC パッケージの概念を大きく覆すものです。