パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
SN74AVCH1T45 の特徴
- テキサス・インスツルメンツの NanoStar™ 集積回路パッケージで提供
- テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで供給
- VCCA 電圧基準の制御入力 (DIR) VIH/VIL レベル
- データ入力のバス ホールド機能により、外付けプルアップ / プルダウン抵抗が不要
- VCC 絶縁機能
- 完全に構成可能なデュアル レール設計
- I/O は 4.6V 許容です
- Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
- 最大データ レート (標準値)
- 500Mbps (1.8V から 3.3V への変換)
- 320Mbps (<1.8V から 3.3V への変換)
- 320Mbps (2.5V または 1.8V への変換)
- 280Mbps (1.5V への変換)
- 240Mbps (1.2V への変換)
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 人体モデル (A114-A):2000V
- マシン モデル (A115-A):200V
- デバイス帯電モデル (C101):1000V
SN74AVCH1T45 に関する概要
SN74AVCH1T45 は、設定可能な 2 本の独立した電源レールを採用した 1 ビット非反転バス トランシーバです。A ポートは VCCA (1.2V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。B ポートは VCCB (1.2V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。この機能により、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間での自在な低電圧双方向変換が可能です。
SN74AVCH1T45 は、データ バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御 (DIR) 入力の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスへデータを転送します。
SN74AVCH1T45 は、DIR 入力が VCCA を基準とするように設計されています。