6-pin (DCK) package image

SN74AVCH1T45DCKT アクティブ

1 ビット デュアル電源バス・トランシーバ、可変電圧変換設定、3 ステート出力

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN74AVCH1T45DCKR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

SN74AVCH1T45 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

SN74AVCH1T45 の特徴

  • テキサス・インスツルメンツの NanoStar™ 集積回路パッケージで提供
  • テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで供給
  • VCCA 電圧基準の制御入力 (DIR) VIH/VIL レベル
  • データ入力のバス ホールド機能により、外付けプルアップ / プルダウン抵抗が不要
  • VCC 絶縁機能
  • 完全に構成可能なデュアル レール設計
  • I/O は 4.6V 許容です
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • 最大データ レート (標準値)
    • 500Mbps (1.8V から 3.3V への変換)
    • 320Mbps (<1.8V から 3.3V への変換)
    • 320Mbps (2.5V または 1.8V への変換)
    • 280Mbps (1.5V への変換)
    • 240Mbps (1.2V への変換)
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 人体モデル (A114-A):2000V
    • マシン モデル (A115-A):200V
    • デバイス帯電モデル (C101):1000V

SN74AVCH1T45 に関する概要

SN74AVCH1T45 は、設定可能な 2 本の独立した電源レールを採用した 1 ビット非反転バス トランシーバです。A ポートは VCCA (1.2V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。B ポートは VCCB (1.2V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。この機能により、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間での自在な低電圧双方向変換が可能です。

SN74AVCH1T45 は、データ バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御 (DIR) 入力の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスへデータを転送します。

SN74AVCH1T45 は、DIR 入力が VCCA を基準とするように設計されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN74AVCH1T45DCKR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら