SN74CBT16233
- Member of the Texas Instruments Widebus™ Family
- 5-
Switch Connection Between Two Ports
- TTL-Compatible Input Levels
Widebus is a trademark of Texas Instruments.
The SN74CBT16233 is a 16-bit 1-of-2 FET multiplexer/demultiplexer used in applications in which two separate data paths must be multiplexed onto, or demultiplexed from, a single path. This device can be used for memory interleaving, where two different banks of memory need to be addressed simultaneously. The device can be used as two 8-bit to 16-bit multiplexers or as one 16-bit to 32-bit multiplexer.
Two select (SEL1 and SEL2) inputs control the data flow. When the TEST inputs are asserted, the A port is connected to both the B1 and the B2 ports. SEL1, SEL2, and the TEST inputs can be driven with a 5-V CMOS, a 5-V TTL, or a low-voltage TTL driver.
This device is designed so it does not have through current when switching directions.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DL) | 56 | Ultra Librarian |
TSSOP (DGG) | 56 | Ultra Librarian |
TVSOP (DGV) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。