SN74CBT16244

アクティブ

4 つの制御入力、5V、1:1 (SPST)、16 チャネル汎用 FET バス スイッチ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
SN74CBT16244C アクティブ –2V アンダーシュート保護機能と 4 個の制御入力搭載、5V、1:1 (SPST)、16 チャネル FET バス スイッチ Includes additional features power-off protection and undershoot protection

製品詳細

Configuration 1:1 SPST Number of channels 16 Power supply voltage - single (V) 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 5 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Bandwidth (MHz) 200 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input/output continuous current (max) (mA) 128 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 1:1 SPST Number of channels 16 Power supply voltage - single (V) 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 5 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Bandwidth (MHz) 200 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input/output continuous current (max) (mA) 128 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
SSOP (DL) 48 164.358 mm² 15.88 x 10.35 TSSOP (DGG) 48 101.25 mm² 12.5 x 8.1
  • Members of Texas Instruments' WidebusTM Family
  • Standard '16244-Type Pinout
  • 5- Switch Connection Between Two Ports
  • TTL-Compatible Input Levels

Widebus is a trademark of Texas Instruments.

  • Members of Texas Instruments' WidebusTM Family
  • Standard '16244-Type Pinout
  • 5- Switch Connection Between Two Ports
  • TTL-Compatible Input Levels

Widebus is a trademark of Texas Instruments.

The 'CBT16244 devices provide 16 bits of high-speed TTL-compatible bus switching in a standard '16244 device pinout. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.

These devices are organized as four 4-bit low-impedance switches with separate output-enable (OE) inputs. When OE\ is low, the switch is on, and data can flow from port A to port B, or vice versa. When OE\ is high, the switch is open, and the high-impedance state exists between the two ports.

The 'CBT16244 devices provide 16 bits of high-speed TTL-compatible bus switching in a standard '16244 device pinout. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.

These devices are organized as four 4-bit low-impedance switches with separate output-enable (OE) inputs. When OE\ is low, the switch is on, and data can flow from port A to port B, or vice versa. When OE\ is high, the switch is open, and the high-impedance state exists between the two ports.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 16-Bit FET Bus Switches データシート (Rev. I) 2000年 10月 23日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​