データシート
SN74CBT3861
- 5-
Switch Connection Between Two Ports
- TTL-Compatible Input Levels
- Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
The SN74CBT3861 provides ten bits of high-speed TTL-compatible bus switching. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.
The device is organized as one 10-bit switch with a single output-enable (OE\) input. When OE\ is low, the switch is on, and port A is connected to port B. When OE\ is high, the switch is open, and the high-impedance state exists between the two ports.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点