SN74CBT6800A
- 5- Switch Connection Between Two Ports
- TTL-Compatible Input Levels
- Outputs Are Precharged by Bias Voltage to Minimize Signal Distortion During Live Insertion
The SN74CBT6800A provides ten bits of high-speed TTL-compatible bus switching. The low on-state resistance of the switch allows bidirectional connections to be made while adding near-zero propagation delay. The device also precharges the B port to a user-selectable bias voltage (BIASV) to minimize live-insertion noise.
The SN74CBT6800A is organized as one 10-bit switch with a single enable (ON\) input. When ON\ is low, the switch is on, and port A is connected to port B. When ON\ is high, the switch between port A and port B is open. When ON\ is high or VCC is 0 V, B port is precharged to BIASV through the equivalent of a 10-k resistor.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン・リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ
EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド・ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点