SN74F251B
- 3-State Versions of SN54F151B and SN74F151B
- 3-State Outputs Interface Directly With System Bus
- Performs Parallel-to-Serial Conversion
- Complementary Outputs Provide True and Inverted Data
- Package Options Include Plastic Small-Outline Packages, Ceramic Chip Carriers, and Standard Plastic and Ceramic 300-mil DIPs
These data selectors/multiplexers contain full binary decoding to select one of eight data sources and feature strobe-controlled complementary outputs. The 3-state outputs can interface with and drive data lines of bus-organized systems. When the strobe (G\) input is high, both outputs are in a high-impedance state in which both the upper and lower transistors of each totem-pole output are off, and the output neither drives nor loads the bus significantly.
The SN54F251B is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74F251B is characterized for operation from 0°C to 70°C.
D0, D1,...D7 = the level of the respective D input.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点