パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
SN74HC244 の特徴
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- 大電流出力は最大 15 個の LSTTL 負荷を駆動可能
- バス・ラインまたはバッファ・メモリ・アドレス・レジスタを駆動できる 3 ステート出力
- 低い消費電力:ICC = 80µA (最大値)
- tpd = 11ns (標準値)
- 5V で ±6mA の出力駆動能力
- 低い入力電流:最大値 1µA
- MIL-PRF-38535 準拠の製品については、 特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
SN74HC244 に関する概要
SNx4HC244 オクタル・バッファ / ライン・ドライバは、3 ステート・メモリ・アドレス・ドライバ、クロック・ドライバ、バス用レシーバ / トランスミッタの性能と密度の両方を向上することに特化して設計されています。SNx4HC244 デバイスは、独立した出力イネーブル (OE) 入力を備えた 2 つの 4 ビット・バッファ / ドライバで構成されています。OE が LOW の場合、デバイスは A 入力からの非反転型データを Y 出力に渡します。OE が HIGH の場合、出力は高インピーダンス状態になります。