パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74HCS126 の特徴
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- シュミット・トリガ入力により低速の信号またはノイズの多い信号に対応
- 低消費電力
- I CC:100nA (標準値)
- 入力リーク電流:±100nA (標準値)
- 6V で ±7.8mA の出力駆動能力
- 広い周囲温度範囲:–40℃~+125℃、T A
SN74HCS126 に関する概要
このデバイスは、3 ステート出力とシュミット・トリガ入力を備えた 4 個の独立なバッファを搭載しています。各ゲートはブール関数 Y = A を正論理で実行します。OE ピンに Low を印加することで、出力をハイ・インピーダンス状態にできます。