パッケージ情報
パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
SN74HCT139 の特徴
- 4.5V~5.5V の動作電源電圧範囲
- 出力は最大 10 個の LSTTL 負荷を駆動可能
- 低い消費電力、最大 ICC 80µA
- tpd = 10ns (標準値)
- 5V で ±4mA の出力駆動能力
- 低い入力電流、最大 1µA
- 入力は TTL 電圧互換
- 高速メモリ・デコーダおよびデータ伝送システム専用に設計
- 2 つのイネーブル入力を備え、カスケード接続やデータ受信を簡素化
SN74HCT139 に関する概要
’HCT139 デバイスは、2 つの個別の 2 ライン入力、4 ライン出力デコーダを、1 つのパッケージに搭載したものです。アクティブ Low のイネーブル (G) 入力は、デマルチプレクサ・アプリケーションのデータ・ラインとして使用できます。これらのデコーダ / デマルチプレクサの入力は完全にバッファされ、それぞれの入力は、駆動回路に対して 1 つの正規化された負荷のみを表します。