パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74HCT244 の特徴
- 4.5V~5.5V の動作電源電圧範囲
- 大電流出力は最大 15 個の LSTTL 負荷を駆動可能
- 低消費電力:I CC = 80µA (最大値)
- t pd = 13ns (標準値)
- 5V で ±6mA の出力駆動能力
- 低い入力電流:最大値 1µA
- 入力は TTL 電圧互換
- バス・ラインおよびバッファ・メモリ・アドレス・レジスタを駆動できる 3 ステート出力
SN74HCT244 に関する概要
これらのオクタル・バッファ / ライン・ドライバは、3 ステート・メモリ・アドレス・ドライバ、クロック・ドライバ、バス用レシーバ / トランスミッタの性能と密度の両方を向上することに特化して設計されています。SNx4HCT244 デバイスは、独立した出力イネーブル ( OE) 入力を備えた 2 つの 4 ビット・バッファ / ドライバで構成されています。 OE (出力イネーブル) が Low の場合、A 入力からのデータを非反転のまま Y 出力に渡します。 OE が High の場合、出力は高インピーダンス状態になります。