20-pin (N) package image

SN74HCT244N アクティブ

TTL 互換 CMOS 入力、3 ステート出力、8 チャネル、4.5V ~ 5.5V バッファ

次の製品と同じ: SN74HCT244NE4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 20 | TUBE

SN74HCT244 の特徴

  • 4.5V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • 大電流出力は最大 15 個の LSTTL 負荷を駆動可能
  • 低消費電力:I CC = 80µA (最大値)
  • t pd = 13ns (標準値)
  • 5V で ±6mA の出力駆動能力
  • 低い入力電流:最大値 1µA
  • 入力は TTL 電圧互換
  • バス・ラインおよびバッファ・メモリ・アドレス・レジスタを駆動できる 3 ステート出力

SN74HCT244 に関する概要

これらのオクタル・バッファ / ライン・ドライバは、3 ステート・メモリ・アドレス・ドライバ、クロック・ドライバ、バス用レシーバ / トランスミッタの性能と密度の両方を向上することに特化して設計されています。SNx4HCT244 デバイスは、独立した出力イネーブル ( OE) 入力を備えた 2 つの 4 ビット・バッファ / ドライバで構成されています。 OE (出力イネーブル) が Low の場合、A 入力からのデータを非反転のまま Y 出力に渡します。 OE が High の場合、出力は高インピーダンス状態になります。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら