パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
SN74HCT245 の特徴
- 4.5V~5.5V の動作電源電圧範囲
- バス・ラインを直接、または最大 15 の LSTTL 負荷を駆動する大電流 3 ステート出力
- 低い消費電力、最大 ICC:80µA
- tpd = 14ns (標準値)
- 5V で ±6mA の出力駆動能力
- 低い入力電流:最大値 1µA
- 入力は TTL 電圧互換
SN74HCT245 に関する概要
SNx4HCT245 オクタル・バス・トランシーバは、データ・バス間の非同期双方向通信用に設計されています。制御機能を実装することで、外部のタイミング要件を最小化してます。
SNx4HCT245 デバイスを使うと、方向制御 (DIR) 入力の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスへデータを転送できます。出力イネーブル (OE) 入力を使うと、本デバイスを無効化してバスを実質的に絶縁できます。