SN74LS251
- Three-State Versions of '151, 'LS151, 'S151
- Three State Outputs Interface Directly with System Bus
- Perform Parallel-to-Serial Conversion
- Permit Multiplexing from N-Lines to One Line
- Complementary Outputs Provide True and Inverted Data
- Fully Compatible with Most TTL Circuits
These monolithic data selectors/multiplexers contain full on-chip binary decoding to select one-of-eight data sources and feature a strobe-controlled three-state output. The strobe must be at a low logic level to enable these devices. The three-state outputs permit a number of outputs to be connected to a common bus. When the strobe input is high, both outputs are in a high-impedance state in which both the upper and lower transistors of each totem-pole output are off, and the output neither drives nor loads the bus significantly. When the strobe is low, the outputs are activated and operate as standard TTL totem-pole outputs.
To minimize the possibility that two outputs will attempt to take a common bus to opposite logic levels, the output control circuitry is designed so that the average output disable time is shorter than the average output enable time. The SN54251 and SN74251 have output clamp diodes to attenuate reflections on the bus line.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点