16-pin (N) package image

SN74LS294N アクティブ

プログラマブル周波数デバイダ / デジタル・タイマ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
TPL5010DDCR アクティブ

ウォッチドッグ機能と手動リセット機能搭載、ナノパワー・システム・タイマ

Nano-powered system timer with watchdog functionality & programmable delay

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

SN74LS294 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 16
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE

SN74LS294 の特徴

  • Count Divider Chain
  • Digitally Programmable from 22 to 2n
    (n = 31 for SN74LS292 , n = 15 for SN74LS294)
  • Useable Frequency Range from DC to 30 MHz
  • Easily Expandable

SN74LS294 に関する概要

The SN74LS29x devices are programmable frequency dividers and digital timers contain 31 flip-flops plus 30 gates (in SN74LS292) or 15 flip-flops plus 29 gates (in SN74LS294) on a single chip. The count modulo is under digital control of the inputs provided.

Both types feature an active-low CLR clear input to initialize the state of all flip-flops. To facilitate the incoming inspection, test points are provided (TP1, TP2, and TP3 on the SN74LS292, and TP on the SN74LS294). These test points are not intended to drive system loads. Both types feature two clock inputs; either one may be used for clock gating.

A brief look at the digital timing capabilities of the SN74LS292 shows that with a 1-MHz input frequency, programming for 210 gives a period of 1.024 ms, 220 gives a period of 1.05 sec, 226 gives a period of 1.12 min, and 231 gives a period of 35.79 min.

These devices are easily cascadable, giving limitless possibilities to achievable timing delays.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら