パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74LV05A の特徴
- 2V~5.5V の V CC で動作
- 標準 V OLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
- 標準 V OHV (出力 V OH アンダーシュート) > 2.3V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
- すべてのポートで混在モード電圧動作をサポート
- I off により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
- JESD 17 準拠で 250mA 超の ラッチアップ性能
SN74LV05A に関する概要
SN74LV05A デバイスは、2V~5.5V の V CC で動作するように設計された 6 つの独立したインバータを備えています。
このデバイスは、ブール関数 Y = A を実行します。