パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE |
SN74LV125A の特徴
- 2V~5.5V の VCC で動作
- 最大 tpd:6ns (5V 時)
- 標準 VOLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- 標準 VOHV (出力 VOH アンダーシュート) > 2.3 V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- すべて のポートで混在モード電圧動作をサポート
- Ioff により部分的パワーダウン・モード動作をサポート
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 人体モデルで 4000V
- マシン・モデルで 200V
- デバイス帯電モデルで 2000V
SN74LV125A に関する概要
SN74LV125A クワッド・バス・バッファ・ゲートは、2V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。