パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74LV125AT の特徴
- 入力は TTL 電圧互換
- 4.5V~5.5V の V CC で動作
- 標準 t pd 3.8ns (5V 時)
- 標準 V OLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (V CC = 5V、T A = 25℃)
- 標準 V OHV (出力 V OH アンダーシュート) > 2.3V (V CC = 5V、T A = 25℃)
- すべてのポートで混在モード電圧動作をサポート
- I off により部分的パワーダウン・モード動作をサポート
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
SN74LV125AT に関する概要
SN74LV125AT はクワッド・バス・バッファ・ゲートです。このデバイスは、3 ステート出力の独立ライン・ドライバを備えています。各出力は、対応する出力イネーブル ( OE) 入力が High のときディセーブルになります。