48-pin (DGG) package image

SN74LV161284DGGR アクティブ

19 ビット バス・インターフェイス

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
SN74LV8T245DGSR アクティブ

3 ステート出力採用、単一電源電圧、オクタル変換トランシーバ

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

SN74LV161284 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (DGG) | 48
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

SN74LV161284 の特徴

  • 4.5-V to 5.5-V VCC Operation
  • 1.4-k Pullup Resistors Integrated on All Open-Drain Outputs Eliminate the Need for Discrete Resistors
  • Designed for IEEE Std 1284-I (Level-1 Type) and IEEE Std 1284-II (Level-2 Type) Electrical Specifications
  • Flow-Through Architecture Optimizes PCB Layout
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JEDEC 17
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 4000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 300-V Machine Model (A115-A)
    • 2000-V Charged-Device Model (C101)

SN74LV161284 に関する概要

The SN74LV161284 is designed for 4.5-V to 5.5-V VCC operation. This device provides asynchronous two-way communication between data buses. The control-function implementation minimizes external timing requirements.

This device has eight bidirectional bits; data can flow in the A-to-B direction when DIR is high, and in the B-to-A direction when DIR is low. This device also has five drivers, which drive the cable side, and four receivers. The SN74LV161284 has one receiver dedicated to the HOST LOGIC line and a driver to drive the PERI LOGIC line.

The output drive mode is determined by the high-drive (HD) control pin. When HD is high, the B, Y, and PERI LOGIC OUT outputs are in a totem-pole configuration, and in an open-drain configuration when HD is low. This meets the drive requirements as specified in the IEEE Std 1284-I (level-1 type) and IEEE Std 1284-II (level-2 type) parallel peripheral-interface specifications. Except for HOST LOGIC IN and PERI LOGIC OUT, all cable-side pins have a 1.4-k integrated pullup resistor. The pullup resistor is switched off if the associated output driver is in the low state or if the output voltage is above VCC CABLE. If VCC CABLE is off, PERI LOGIC OUT is set to low.

The device has two supply voltages. VCC is designed for 4.5-V to 5.5-V operation. VCC CABLE supplies the output buffers of the cable side only and is designed for 4.5-V to 5.5-V operation.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら